17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ入隅 FM198

アルミ入隅 FM198

通常単価(税別)
1,272円~2,881円
税込単価
1,399円~3,169円
通常出荷日:2日目~4日目

アルインコのアルミ複合板と組み合わせて使用するのに最適なパーツです。複数のアルミ複合板を組み合わせて入...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により色、長さが異なります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用イメージ

使用イメージ:アルミ入隅

 

各部の寸法

寸法図:アルミ入隅

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

色

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1000
ブロンズ(ツヤ消)
4969182688245
849-5147
116
1個
2000
ブロンズ(ツヤ消)
4969182687408
849-5148
232
1個
600
ブロンズ(ツヤ消)
4969182687682
849-5149
70
1個
1000
シルバー(ツヤ消)
4969182688238
849-5150
116
1個
2000
シルバー(ツヤ消)
4969182687330
849-5151
232
1個
600
シルバー(ツヤ消)
4969182687675
849-5152
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
2日目
2,881円
( 3,169円 )
4日目
1,456円
( 1,602円 )
4日目
1,354円
( 1,489円 )
2日目
2,493円
( 2,742円 )
2日目
1,272円
( 1,399円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルインコのアルミ複合板と組み合わせて使用するのに最適なパーツです。
複数のアルミ複合板を組み合わせて入隅を作れます。
【特長】
・色はブロンズ(ツヤ消)またはシルバー(ツヤ消)の2種類から選択可能。
・長さは、600mm、1000mm、2000mmの3種類。
【共通仕様】
・材質:アルミ(A6063S-T5)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により色、長さが異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ入隅 FM198のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ入隅 FM198
アルミ出隅 FM197
アルミジョイナー FM195
アルミ見切り FM193
アルミ角パイプ 20X20X1.3
看板枠・コーナー樹脂キャップ・フレーム補強金具 壁付け用
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,272円-1,272円 -813円 -691円 -2,065円 -2,269円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜1日目〜2日目〜2日目〜
商品タイプその他その他その他その他--
材質【金属】アルミ【金属】アルミ【金属】アルミ【金属】アルミ--
材質詳細A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト