メカニカル部品技術窓口

確定しました

富士 コンベヤローラー FF10V40-10-250

通常単価(税別)
2,001
税込単価
2,201
通常出荷日:7日目

【特長】・フリーローラです。・低騒音で滑らかに回転します。【用途】・耐荷重:18kg【商品仕様】・シャ...

詳細を確認

型番:

FF10V4010250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FF10V4010250の仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
耐薬品性 / 耐蝕性
ローラ材質
スチール
表面処理
なし
軸種類
軸なし(丸穴)
外径 D(φ)
40
幅 W(mm)
250
内径d(φ)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FF10V4010250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,001
( 2,201 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーローラです。
・低騒音で滑らかに回転します。
【用途】
・耐荷重:18kg
【商品仕様】
・シャフト径(mm):φ10
・シャフト径(mm):φ10
・ローラ外径(mm):φ40
・ローラ幅:RL250
・質量:161g
【材質/仕上】
・パイプ:硬質塩ビ
・エンドキャップ:樹脂
・ボール:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士 コンベヤローラー FF10V40-10-250の型番FF10V4010250のページです。 型番FF10V4010250に関する仕様情報を記載しております。
富士 コンベヤローラー FF10V40-10-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 コンベヤローラー FF10V40-10-250
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)機長10mm単位指定
セントラル ローラコンベヤ用低床スタンド ICT型 250S×500W
樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ40×幅90-490(BPS型)
樹脂製ローラコンベヤ アルミフレームタイプ 径φ40×幅240-490(BRA型)
スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-3812P)
メーカー富士製作所マキテックセントラルコンベヤーオークラ輸送機オークラ輸送機マキテック
通常価格2,001-8,365---
通常出荷日7日目7日目〜7日目9日目5日目7日目
種類長ローラ-----
長ローラ種類ストレート-----
特性耐薬品性 / 耐蝕性-----
ローラ材質スチール-----
表面処理なし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました