ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミフラットバー 50X2.0

アルミフラットバー 50X2.0 FD135S
通常単価(税別)
5,362円
税込単価
5,898円
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認

型番:

FD135S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FD135Sの仕様・寸法情報

板厚 T(mm)
2
長さ A(mm)
4000
厚さ(mm)
2
色
シルバ-ツヤ有
幅(mm)
50
JANコード
4969182679267
質量(g)
1080
トラスココード
849-4838
材質1
アルミ(A6063S-T5)
材質2
S6063S

型番リスト

表示件数
型番
FD135S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362円
( 5,898円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフラットバー 50X2.0の型番FD135Sのページです。 型番FD135Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミフラットバー 50X2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフラットバー 50X2.0
アルミフラットバー 25x2.7
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
アルミ不等辺アングル 9X25X1.5
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミ不等辺アングル 20×25×2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格5,362円3,627円2,779円2,677円929円1,343円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目5日目2日目
板厚 T(mm)2-21.5--
長さ A(mm)40004000----
厚さ(mm)22.72122
色シルバ-ツヤ有シルバ-ツヤ消ホワイト(アイボリー)シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消
幅(mm)50252091520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました