17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

アルミフラットバー 50X5.0

アルミフラットバー 50X5.0
通常単価(税別)
3,62714,956
税込単価
3,99016,452
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969182678994
2700.0
849-4806
1個
4969182645064
1350.0
849-4807
10個
4969182679007
2700.0
849-4808
1個
4969182645071
1350.0
849-4809
10個
4969182645088
2700.0
849-4810
1個
4969182679021
2700.0
849-4811
1個
4969182645095
1350.0
849-4812
10個
4969182667578
670.0
849-4890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,038
( 15,442 )
4日目
7,383
( 8,121 )
6日目
14,956
( 16,452 )
4日目
7,893
( 8,682 )
6日目
10,005
( 11,006 )
4日目
12,148
( 13,363 )
4日目
6,383
( 7,021 )
6日目
3,627
( 3,990 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフラットバー 50X5.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフラットバー 50X5.0
アルミフラットバー 50X2.0
アルミフラットバー 30X5.0
アルミフラットバー 15X5.0
アルミフラットバー 40X5.0
アルミフラットバー 70X5.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格3,627-5,3622,371 -1,354 -5,260 -8,709 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目2日目〜4日目〜
材質1アルミアルミ(A6063S-T5)アルミアルミアルミアルミ
材質2S6063SS6063SS6063SS6063SS6063SS6063S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト