17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

アルミフラットバー 30X5.0

アルミフラットバー 30X5.0
通常単価(税別)
2,371円~9,220円
税込単価
2,608円~10,142円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969182678918
1620.0
849-4792
1個
4969182644982
810.0
849-4793
10個
4969182678925
1620.0
849-4794
1個
4969182644999
810.0
849-4795
10個
4969182645002
1620.0
849-4796
1個
4969182678949
1620.0
849-4797
1個
4969182645019
810.0
849-4798
10個
4969182667417
400.0
849-4879
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,709円
( 9,580円 )
4日目
4,750円
( 5,225円 )
6日目
9,220円
( 10,142円 )
4日目
4,954円
( 5,449円 )
6日目
6,178円
( 6,796円 )
4日目
7,587円
( 8,346円 )
4日目
4,138円
( 4,552円 )
6日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフラットバー 30X5.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフラットバー 30X5.0
アルミフラットバー 50X5.0
アルミフラットバー 15X5.0
アルミフラットバー 40X5.0
アルミフラットバー 70X5.0
アルミフラットバー 60X5.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,371円-3,627円 -1,394円 -4,920円 -8,709円 -5,517円 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目2日目〜4日目〜4日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミ-
材質2S6063SS6063SS6063SS6063SS6063SS6063S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト