17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミフラットバー 20X5.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミフラットバー 20X5.0

販売終了

型番

FD109B

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミフラットバーです。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・ブレス
・カットして補強金具や止め金具に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

指定中の仕様・寸法情報

材質
アルミ
厚さ(mm)
5
ブロンズ
全長(mm)
4000
幅(mm)
20
JANコード
4969182678833
質量(g)
1100.0
トラスココード
849-4779
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト