ファクトリーサプライ用品技術窓口




アルミ製のフラットバーです。【特長】・厚みは1.2~5.0mmをラインアップ。・幅は10~70mmをラ...
詳細を確認| 型番 | 幅(mm) | 厚み(mm) | 色 | ツヤ | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| FD200B | 10 | 2.0 | ブロンズ | なし | 4000 |
| FD200B2 | 2000 | ||||
| FD200B1 | 1000 | ||||
| FD200S | シルバー | なし | 4000 | ||
| FD200S2 | 2000 | ||||
| FD200S1 | 1000 | ||||
| FD100B2 | 3.0 | ブロンズ | あり | 2000 | |
| FD100K2 | なし | 2000 | |||
| FD100S2 | シルバー | あり | 2000 | ||
| FD107S | 5.0 | シルバー | あり | 4000 | |
| FD107S2 | 2000 | ||||
| FD203B | 12 | 3.0 | ブロンズ | なし | 4000 |
| FD203B2 | 2000 | ||||
| FD203B1 | 1000 | ||||
| FD203S | シルバー | なし | 4000 | ||
| FD203S2 | 2000 | ||||
| FD203S1 | 1000 | ||||
| FD101B | 15 | 3.0 | ブロンズ | あり | 4000 |
| FD101B2 | 2000 | ||||
| FD101K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD101K2 | 2000 | ||||
| FD101N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD101S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD101S2 | 2000 | ||||
| FD205B2 | ブロンズ | なし | 2000 | ||
| FD205B1 | 1000 | ||||
| FD205S2 | シルバー | なし | 2000 | ||
| FD205S1 | 1000 | ||||
| FD108B2 | 5.0 | ブロンズ | あり | 2000 | |
| FD108K2 | ブラック | なし | 2000 | ||
| FD108S2 | シルバー | あり | 2000 | ||
| LD109S | 15.7 | 1.2 | シルバー | なし | 4000 |
| LD109S2 | 2000 | ||||
| FD209B1 | 20 | 2.0 | ブロンズ | なし | 1000 |
| FD209S1 | シルバー | なし | 1000 | ||
| FD209S2 | 2000 | ||||
| HP602B | ブロンズ | あり | 2000 | ||
| HP602BS | 1000 | ||||
| HP602K | ブラック | なし | 2000 | ||
| HP602KS | 1000 | ||||
| HP602S | シルバー | あり | 2000 | ||
| HP602SS | 1000 | ||||
| LD107S | なし | 4000 | |||
| FD130S | あり | 4000 | |||
| FD130W | アイボリーホワイト | あり | 4000 | ||
| FD130W2 | 2000 | ||||
| FD102B | 3.0 | ブロンズ | あり | 4000 | |
| FD102B2 | 2000 | ||||
| FD102K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD102K2 | 2000 | ||||
| FD102N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD102S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD102S2 | 2000 | ||||
| FD210B | ブロンズ | なし | 4000 | ||
| FD210B2 | 2000 | ||||
| FD210B1 | 1000 | ||||
| FD210S | シルバー | なし | 4000 | ||
| FD210S2 | 2000 | ||||
| FD210S1 | 1000 | ||||
| FD109B2 | 5.0 | ブロンズ | あり | 2000 | |
| FD109K2 | ブラック | なし | 2000 | ||
| FD109S2 | シルバー | あり | 2000 | ||
| HP601B | 25 | 1.5 | ブロンズ | あり | 2000 |
| HP601BS | 1000 | ||||
| HP601K | ブラック | なし | 2000 | ||
| HP601KS | 1000 | ||||
| HP601S | シルバー | あり | 2000 | ||
| HP601SS | 1000 | ||||
| LD106S | なし | 4000 | |||
| LD106S2 | 2000 | ||||
| FD131S | 2.0 | シルバー | あり | 4000 | |
| FD131W | アイボリーホワイト | あり | 4000 | ||
| FD131W2 | 2000 | ||||
| LD103S | 2.7 | シルバー | なし | 4000 | |
| FD103B2 | 3.0 | ブロンズ | あり | 2000 | |
| FD103K2 | ブラック | なし | 2000 | ||
| FD103N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD103S2 | シルバー | あり | 2000 | ||
| FD214B | ブロンズ | なし | 4000 | ||
| FD214B2 | 2000 | ||||
| FD214B1 | 1000 | ||||
| FD214S | シルバー | なし | 4000 | ||
| FD214S2 | 2000 | ||||
| FD214S1 | 1000 | ||||
| FD132S | 30 | 2.0 | シルバー | あり | 4000 |
| FD217S2 | なし | 2000 | |||
| FD217S1 | 1000 | ||||
| HP600B | ブロンズ | あり | 2000 | ||
| HP600BS | 1000 | ||||
| HP600K | ブラック | なし | 2000 | ||
| HP600KS | 1000 | ||||
| HP600S | シルバー | あり | 2000 | ||
| HP600SS | 1000 | ||||
| LD105S | なし | 4000 | |||
| LD102S2 | 2.7 | シルバー | なし | 2000 | |
| FD104B | 3.0 | ブロンズ | あり | 4000 | |
| FD104B2 | 2000 | ||||
| FD104K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD104K2 | 2000 | ||||
| FD104N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD104S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD104S2 | 2000 | ||||
| FD218B | ブロンズ | なし | 4000 | ||
| FD218B2 | 2000 | ||||
| FD218B1 | 1000 | ||||
| FD218S | シルバー | なし | 4000 | ||
| FD218S2 | 2000 | ||||
| FD111B | 5.0 | ブロンズ | あり | 4000 | |
| FD111B2 | 2000 | ||||
| FD111K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD111K2 | 2000 | ||||
| FD111N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD111S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD111S2 | 2000 | ||||
| FD220S1 | なし | 1000 | |||
| FD134S | 40 | 2.0 | シルバー | あり | 4000 |
| FD134W | アイボリーホワイト | あり | 4000 | ||
| FD134W2 | 2000 | ||||
| FD105B | 3.0 | ブロンズ | あり | 4000 | |
| FD105B2 | 2000 | ||||
| FD105K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD105K2 | 2000 | ||||
| FD105N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD105S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD105S2 | 2000 | ||||
| FD223B1 | ブロンズ | なし | 1000 | ||
| FD223S | シルバー | なし | 4000 | ||
| FD223S2 | 2000 | ||||
| FD223S1 | 1000 | ||||
| FD112B | 5.0 | ブロンズ | あり | 4000 | |
| FD112B2 | 2000 | ||||
| FD112K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD112K2 | 2000 | ||||
| FD112N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD112S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD112S2 | 2000 | ||||
| FD135S | 50 | 2.0 | シルバー | あり | 4000 |
| FD106B | 3.0 | ブロンズ | あり | 4000 | |
| FD106B2 | 2000 | ||||
| FD106K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD106K2 | 2000 | ||||
| FD106S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD228B | ブロンズ | なし | 4000 | ||
| FD228B2 | 2000 | ||||
| FD228B1 | 1000 | ||||
| FD228S | シルバー | なし | 4000 | ||
| FD228S2 | 2000 | ||||
| FD228S1 | 1000 | ||||
| FD113B | 5.0 | ブロンズ | あり | 4000 | |
| FD113B2 | 2000 | ||||
| FD113K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD113K2 | 2000 | ||||
| FD113N | 生地 | 4000 | |||
| FD113S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD113S2 | 2000 | ||||
| FD230S1 | なし | 1000 | |||
| FD114B | 60 | 5.0 | ブロンズ | あり | 4000 |
| FD114B2 | 2000 | ||||
| FD114K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD114K2 | 2000 | ||||
| FD114N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD114S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD114S2 | 2000 | ||||
| FD115B | 70 | 5.0 | ブロンズ | あり | 4000 |
| FD115B2 | 2000 | ||||
| FD115K | ブラック | なし | 4000 | ||
| FD115K2 | 2000 | ||||
| FD115N | 生地 | - | 4000 | ||
| FD115S | シルバー | あり | 4000 | ||
| FD115S2 | 2000 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,105円 ( 1,216円 ) | 2日目 |
1,193円 ( 1,312円 ) | 2日目 |
1,037円 ( 1,141円 ) | 6日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
1,474円 ( 1,621円 ) | 2日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 4日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 6日目 |
2,269円 ( 2,496円 ) | 4日目 |
2,677円 ( 2,945円 ) | 4日目 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 6日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 4日目 |
2,269円 ( 2,496円 ) | 6日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 4日目 |
2,371円 ( 2,608円 ) | 6日目 |
2,881円 ( 3,169円 ) | 4日目 |
3,525円 ( 3,878円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 6日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 4日目 |
1,504円 ( 1,654円 ) | 4日目 |
3,033円 ( 3,336円 ) | 4日目 |
1,284円 ( 1,412円 ) | 4日目 |
5,464円 ( 6,010円 ) | 4日目 |
2,786円 ( 3,065円 ) | 2日目 |
5,872円 ( 6,459円 ) | 4日目 |
3,127円 ( 3,440円 ) | 2日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 4日目 |
4,852円 ( 5,337円 ) | 4日目 |
2,677円 ( 2,945円 ) | 2日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 4日目 |
3,720円 ( 4,092円 ) | 2日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 4日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 2日目 |
5,158円 ( 5,674円 ) | 4日目 |
6,178円 ( 6,796円 ) | 4日目 |
3,364円 ( 3,700円 ) | 2日目 |
8,709円 ( 9,580円 ) | 4日目 |
4,538円 ( 4,992円 ) | 2日目 |
9,344円 ( 10,278円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 2日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 4日目 |
2,594円 ( 2,853円 ) | 4日目 |
1,309円 ( 1,440円 ) | 4日目 |
1,506円 ( 1,657円 ) | 4日目 |
2,513円 ( 2,764円 ) | 4日目 |
1,394円 ( 1,533円 ) | 4日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
3,627円 ( 3,990円 ) | 4日目 |
2,681円 ( 2,949円 ) | 2日目 |
8,709円 ( 9,580円 ) | 4日目 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 6日目 |
9,220円 ( 10,142円 ) | 4日目 |
4,954円 ( 5,449円 ) | 6日目 |
6,178円 ( 6,796円 ) | 4日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 4日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 6日目 |
11,434円 ( 12,577円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
12,046円 ( 13,251円 ) | 4日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 6日目 |
8,097円 ( 8,907円 ) | 4日目 |
アルミ製のフラットバーです。
【特長】
・厚みは1.2~5.0mmをラインアップ。
・幅は10~70mmをラインアップ。
・色は、ブロンズ、ブラック、シルバー、生地。一部サイズは、ツヤ有またはツヤ消を選択可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ