17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

アルミ丸パイプ 32X2.0

アルミ丸パイプ 32X2.0
通常単価(税別)
2,779円~11,434円
税込単価
3,057円~12,577円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

材質3

最小発注数量
4969182643909
2040.0
849-4677
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182693904
1860.0
849-4678
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182643916
2040.0
849-4679
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182693911
1860.0
849-4680
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182643923
2040.0
849-4681
A6063S T5
-
1個
4969182643930
2040.0
849-4682
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182693935
1860.0
849-4683
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182662498
2029.9999999999998
849-4714
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182668490
500.0
849-4715
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182665499
1010.0
849-4716
A6063S T5
B1アルマイト
4個
4969182682618
1020.0
849-5343
-
-
1個
4969182682625
1020.0
849-5345
-
-
4個
4969182682601
1020.0
849-5347
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,822円
( 11,904円 )
4日目
10,005円
( 11,006円 )
4日目
11,434円
( 12,577円 )
4日目
10,618円
( 11,680円 )
4日目
7,689円
( 8,458円 )
4日目
9,322円
( 10,254円 )
4日目
8,709円
( 9,580円 )
4日目
9,322円
( 10,254円 )
4日目
2,779円
( 3,057円 )
4日目
5,056円
( 5,562円 )
6日目
5,974円
( 6,571円 )
4日目
6,383円
( 7,021円 )
6日目
5,260円
( 5,786円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ丸パイプ 32X2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ丸パイプ 32X2.0
アルミ丸パイプ 20X1.0
アルミ丸パイプ 30X1.0
アルミ丸パイプ 15X1.0
アルミ丸パイプ 25X1.0
アルミ丸パイプ 10X1.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,779円-2,779円 -4,648円864円 -1,243円 -701円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目2日目〜2日目〜4日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト