ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製の丸パイプです。【特長】・外径6~38mmまで各種サイズをラインアップ。・外径に従い厚みは1....
詳細を確認| 型番 | 外径(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|
| FC200S1 | 6 | 1000 | 1.0 | シルバー(ツヤ消) |
| FC201S | 9 | 4000 | 1.0 | シルバー(ツヤ消) |
| FC201S1 | 2000 | |||
| FC201S2 | 1000 | |||
| FC100B | 10 | 4000 | 1.0 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FC100K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC100N | 生地 | |||
| FC100S | シルバー(ツヤ有) | |||
| LC105S | シルバー(ツヤ消) | |||
| FC202S1 | 1000 | シルバー(ツヤ消) | ||
| FC101S | 12 | 4000 | 1.0 | シルバー(ツヤ有) |
| LC104S | シルバー(ツヤ消) | |||
| LC103S | 13 | 4000 | 1.0 | シルバー(ツヤ消) |
| FC204S1 | 1000 | |||
| FC205S | 15 | 4000 | 1.0 | シルバー(ツヤ消) |
| FC205S1 | 2000 | |||
| FC205S2 | 1000 | |||
| FC103B | 16 | 4000 | 1.0 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FC103K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC103N | 生地 | |||
| FC103S | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC207S | 18 | 4000 | 1.0 | シルバー(ツヤ消) |
| FC207S1 | 2000 | |||
| FC207S2 | 1000 | |||
| FC104B | 19 | 4000 | 1.0 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FC104K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC104N | 生地 | |||
| FC104S | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC104BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| FC104KS | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC104SS | シルバー(ツヤ有) | |||
| HP400B | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| HP400S | シルバー(ツヤ有) | |||
| HP400BS | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| HP400SS | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC105B | 20 | 4000 | 1.0 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FC105K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC105N | 生地 | |||
| FC105S | シルバー(ツヤ有) | |||
| LC102S | シルバー(ツヤ消) | |||
| FC108B | 22 | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FC108K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC108N | 生地 | |||
| FC108S | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC209S | 25 | 4000 | 1.0 | シルバー(ツヤ消) |
| FC209S1 | 2000 | |||
| FC209S2 | 1000 | |||
| LC101S | 4000 | 1.25 | シルバー(ツヤ消) | |
| FC109B | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | |
| FC109K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC109N | 生地 | |||
| FC109S | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC109BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| FC109KS | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC109SS | シルバー(ツヤ有) | |||
| HP401B | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| HP401K | ブラック(ツヤ消) | |||
| HP401S | シルバー(ツヤ有) | |||
| HP401BS | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| HP401KS | ブラック(ツヤ消) | |||
| HP401SS | シルバー(ツヤ有) | |||
| LC100S | 30 | 4000 | 1.0 | シルバー(ツヤ消) |
| FC110B | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| FC110K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC110N | 生地 | |||
| FC110S | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC111B | 32 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FC111K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC111N | 生地 | |||
| FC111S | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC211S | シルバー(ツヤ消) | |||
| FC111BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| FC111KS | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC111SS | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC211S1 | 2000 | シルバー(ツヤ消) | ||
| HP402B | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| HP402K | ブラック(ツヤ消) | |||
| HP402S | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC211S2 | 1000 | シルバー(ツヤ消) | ||
| FC113B | 38 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FC113K | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC113N | 生地 | |||
| FC113S | シルバー(ツヤ有) | |||
| FC113BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| FC113KS | ブラック(ツヤ消) | |||
| FC113SS | シルバー(ツヤ有) | |||
| HP403B | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| HP403K | ブラック(ツヤ消) | |||
| HP403S | シルバー(ツヤ有) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,167円 ( 2,384円 ) | 4日目 |
2,269円 ( 2,496円 ) | 4日目 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 4日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 4日目 |
2,269円 ( 2,496円 ) | 4日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
2,371円 ( 2,608円 ) | 4日目 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 4日目 |
3,535円 ( 3,889円 ) | 4日目 |
2,938円 ( 3,232円 ) | 4日目 |
3,881円 ( 4,269円 ) | 4日目 |
3,539円 ( 3,893円 ) | 4日目 |
2,364円 ( 2,600円 ) | 4日目 |
2,766円 ( 3,043円 ) | 4日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 4日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 4日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 4日目 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 4日目 |
3,525円 ( 3,878円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 4日目 |
5,056円 ( 5,562円 ) | 4日目 |
6,587円 ( 7,246円 ) | 4日目 |
6,178円 ( 6,796円 ) | 4日目 |
6,995円 ( 7,695円 ) | 4日目 |
6,485円 ( 7,134円 ) | 4日目 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 4日目 |
5,770円 ( 6,347円 ) | 4日目 |
5,464円 ( 6,010円 ) | 4日目 |
7,893円 ( 8,682円 ) | 4日目 |
8,403円 ( 9,243円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
6,791円 ( 7,470円 ) | 4日目 |
10,822円 ( 11,904円 ) | 4日目 |
10,005円 ( 11,006円 ) | 4日目 |
11,434円 ( 12,577円 ) | 4日目 |
10,618円 ( 11,680円 ) | 4日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 4日目 |
9,322円 ( 10,254円 ) | 4日目 |
8,709円 ( 9,580円 ) | 4日目 |
10,845円 ( 11,930円 ) | 4日目 |
10,070円 ( 11,077円 ) | 4日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 4日目 |
10,299円 ( 11,329円 ) | 4日目 |
7,677円 ( 8,445円 ) | 4日目 |
9,480円 ( 10,428円 ) | 4日目 |
8,806円 ( 9,687円 ) | 4日目 |
925円 ( 1,018円 ) | 4日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 4日目 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 4日目 |
2,269円 ( 2,496円 ) | 4日目 |
701円 ( 771円 ) | 4日目 |
803円 ( 883円 ) | 4日目 |
2,677円 ( 2,945円 ) | 4日目 |
864円 ( 950円 ) | 2日目 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 2日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
956円 ( 1,052円 ) | 2日目 |
アルミ製の丸パイプです。
【特長】
・外径6~38mmまで各種サイズをラインアップ。
・外径に従い厚みは1.0~2.0mm。
・色は、生地のほか、ブロンズ、ブラック、シルバー。

安田
アルミ丸パイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
薄肉研磨ステンレスパイプ
4.6
ミスミ
厚肉研磨ステンレスパイプ ストレートタイプ
4.6
ミスミ
内径選択スチールパイプ
4.6
ミスミ
肉厚選択ステンレスパイプ
4.4
ミスミ
電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ
4.5
ミスミ
薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ
4.6
ミスミ
SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A6063 押出パイプ(WEB掲載品)
4.5