17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アルミ角パイプ 70X30X2.0

アルミ角パイプ 70X30X2.0
通常単価(税別)
14,854円~22,453円
税込単価
16,339円~24,698円
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質3

最小発注数量
4969182643060
849-4553
B1アルマイト
1個
4969182643077
849-4554
B1アルマイト
1個
4969182643084
849-4555
-
1個
4969182643091
849-4556
B1アルマイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,126円
( 23,239円 )
4日目
22,453円
( 24,698円 )
4日目
14,854円
( 16,339円 )
4日目
18,323円
( 20,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 70X30X2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角パイプ 70X30X2.0
アルミ角パイプ 70X50X2.0
アルミ角パイプ 40X30X2.0
アルミ角パイプ 60X30X2.0
アルミ角パイプ 50X25X2.0
アルミ角パイプ 60X40X2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格14,854円-17,711円 -10,414円 -13,373円 -11,230円 -14,854円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)4150.05010.02850.03720.03080.04150.0
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト