ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製の角パイプです。【特長】・9mm角から100mm角まで各種サイズをラインアップ。・厚みは1.0...
詳細を確認| 型番 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | 色 | 角R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB100B | 9 | 9 | 4000 | 1.2 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB100BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB100K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB100KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB100N | 4000 | 生地 | ||||
| FB100S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB100SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB200B1 | 10 | 10 | 1000 | 1.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB200S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB200S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB101B | 12 | 12 | 4000 | 1.2 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB101K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB101N | 4000 | 生地 | ||||
| FB101S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB201B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB201S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB201S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB250S | 15 | 10 | 4000 | 1.2 | シルバー(ツヤ有) | - |
| FB250S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB102B | 15 | 15 | 4000 | 1.2 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB102BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB102K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB102KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB102N | 4000 | 生地 | ||||
| FB102S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB102SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP300B | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP300BS | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP300K | 2000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP300KS | 1000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP300S | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP300SS | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB202B | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | - | ||
| FB202B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB202B2 | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB202S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB202S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB202S2 | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB103S | 19 | 19 | 4000 | 1.2 | シルバー(ツヤ有) | R5 |
| FB130B | 20 | 15 | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB130BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB130K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB130KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB130N | 4000 | 生地 | ||||
| FB130S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB130SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB253S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP306B | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP306BS | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP306K | 2000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP306KS | 1000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP306S | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP306SS | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB104B | 20 | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB104BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB104K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB104KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB104N | 4000 | 生地 | ||||
| FB104S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB104SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB203S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB203S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB203S2 | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB105B | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | ||
| FB105K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB105N | 4000 | 生地 | ||||
| FB105S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB204B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB204S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB131B | 25 | 15 | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB131K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB131N | 4000 | 生地 | ||||
| FB131S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB106B | 25 | 4000 | 1.2 | ブロンズ(ツヤ有) | R3 | |
| FB106BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB106K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB106KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB106N | 4000 | 生地 | ||||
| FB106S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB106SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB107B | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | - | ||
| FB107BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB107K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB107KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB107N | 4000 | 生地 | ||||
| FB107S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB107SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB206B | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | ||
| FB206B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB206B2 | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB206S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB206S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB206S2 | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB132B | 30 | 15 | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB132K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB132N | 4000 | 生地 | ||||
| FB132S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB256S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB256S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB134B | 20 | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | - | ||
| FB134BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB134K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB134KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB134N | 4000 | 生地 | ||||
| FB134S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB134SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP307B | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP307BS | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP307K | 2000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP307KS | 1000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP307S | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP307SS | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB135B | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | ||
| FB135BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB135K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB135KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB135N | 4000 | 生地 | ||||
| FB135S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB135SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB258B | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB258B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB258B2 | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB258S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB258S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB258S2 | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB109B | 30 | 4000 | 1.5 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB109BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB109K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB109KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB109N | 4000 | 生地 | ||||
| FB109S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB109SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP302B | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP302BS | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP302K | 2000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP302KS | 1000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP302S | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP302SS | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB110B | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | ||
| FB110BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB110K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB110KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB110N | 4000 | 生地 | ||||
| FB110S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB110SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB208B | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB208B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB208B2 | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB208S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB208S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB208S2 | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB137B | 40 | 20 | 4000 | 1.2 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB137BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB137K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB137KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB137N | 4000 | 生地 | ||||
| FB137S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB137SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB139B | 30 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB139K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB139N | 4000 | 生地 | ||||
| FB139S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB113B | 40 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB113BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB113K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB113KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB113N | 4000 | 生地 | ||||
| FB113S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB113SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB210B | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB210B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB210B2 | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB210S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB210S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB210S2 | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB140B | 50 | 25 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB140K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB140N | 4000 | 生地 | ||||
| FB140S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB141B | 30 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB141BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB141K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB141KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB141N | 4000 | 生地 | ||||
| FB141S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB141SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB115B | 50 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB115BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB115K | 4000 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB115KS | 3650 | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FB115N | 4000 | 生地 | ||||
| FB115S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB115SS | 3650 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB211B | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB211B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB211B2 | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| FB211S | 4000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB211S1 | 1000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB211S2 | 2000 | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FB142B | 60 | 25 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB142K | ブラック(ツヤ消) | |||||
| FB142N | 生地 | |||||
| FB142S | シルバー(ツヤ有) | |||||
| FB143B | 30 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB143K | ブラック(ツヤ消) | |||||
| FB143N | 生地 | |||||
| FB143S | シルバー(ツヤ有) | |||||
| FB144B | 40 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB144K | ブラック(ツヤ消) | |||||
| FB144N | 生地 | |||||
| FB144S | シルバー(ツヤ有) | |||||
| FB147B | 70 | 30 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB147K | ブラック(ツヤ消) | |||||
| FB147N | 生地 | |||||
| FB147S | シルバー(ツヤ有) | |||||
| FB149B | 50 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - | |
| FB149K | ブラック(ツヤ消) | |||||
| FB149N | 生地 | |||||
| FB149S | シルバー(ツヤ有) | |||||
| FB150B | 80 | 40 | 4000 | 2.0 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB150K | ブラック(ツヤ消) | |||||
| FB150N | 生地 | |||||
| FB150S | シルバー(ツヤ有) | |||||
| FB121B | 100 | 100 | 4000 | 2.5 | ブロンズ(ツヤ有) | - |
| FB121K | ブラック(ツヤ消) | |||||
| FB121N | 生地 | |||||
| FB121S | シルバー(ツヤ有) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 4日目 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 4日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,371円 ( 2,608円 ) | 4日目 |
2,269円 ( 2,496円 ) | 4日目 |
3,525円 ( 3,878円 ) | 4日目 |
3,729円 ( 4,102円 ) | 4日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
2,983円 ( 3,281円 ) | 4日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 4日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 4日目 |
4,648円 ( 5,113円 ) | 4日目 |
4,342円 ( 4,776円 ) | 4日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 4日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 4日目 |
3,729円 ( 4,102円 ) | 4日目 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 4日目 |
6,587円 ( 7,246円 ) | 4日目 |
6,178円 ( 6,796円 ) | 4日目 |
6,995円 ( 7,695円 ) | 4日目 |
6,485円 ( 7,134円 ) | 4日目 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 4日目 |
5,770円 ( 6,347円 ) | 4日目 |
5,464円 ( 6,010円 ) | 4日目 |
8,403円 ( 9,243円 ) | 4日目 |
8,913円 ( 9,804円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
7,383円 ( 8,121円 ) | 4日目 |
6,485円 ( 7,134円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
6,485円 ( 7,134円 ) | 4日目 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 4日目 |
8,199円 ( 9,019円 ) | 4日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 4日目 |
8,709円 ( 9,580円 ) | 4日目 |
8,097円 ( 8,907円 ) | 4日目 |
5,872円 ( 6,459円 ) | 4日目 |
7,281円 ( 8,009円 ) | 4日目 |
6,689円 ( 7,358円 ) | 4日目 |
10,005円 ( 11,006円 ) | 4日目 |
9,220円 ( 10,142円 ) | 4日目 |
10,618円 ( 11,680円 ) | 4日目 |
9,903円 ( 10,893円 ) | 4日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 4日目 |
8,709円 ( 9,580円 ) | 4日目 |
8,097円 ( 8,907円 ) | 4日目 |
8,777円 ( 9,655円 ) | 3日目 |
8,183円 ( 9,001円 ) | 3日目 |
9,325円 ( 10,258円 ) | 3日目 |
8,658円 ( 9,524円 ) | 3日目 |
6,238円 ( 6,862円 ) | 3日目 |
7,678円 ( 8,446円 ) | 3日目 |
7,137円 ( 7,851円 ) | 3日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 4日目 |
15,670円 ( 17,237円 ) | 4日目 |
アルミ製の角パイプです。
【特長】
・9mm角から100mm角まで各種サイズをラインアップ。
・厚みは1.0~2.5mm。
・色は、生地のほか、ブロンズ、ブラック、シルバーの4色。
・一部サイズにはR3またはR5の角Rが付いたタイプも。

アズワン
直流安定化電源 DPSシリーズ


杉田エース
アルミ 等辺角パイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
A6063 平角パイプ(WEB掲載品)
4.7
ミスミ
STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)
4.7
ミスミ
SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A6063 角パイプ(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)
4
ミスミ
STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)
5
杉田エース
アルミ 等辺角パイプ
4.5通常価格(税別):1,405円~

杉田エース
アルミ 不等辺角パイプ
4通常価格(税別):2,244円~