17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

アルミ角パイプ 25x25x1.5

アルミ角パイプ 25x25x1.5
通常単価(税別)
5,872円~8,709円
税込単価
6,459円~9,580円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミの角パイプです。【用途】・構造材に。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質3

最小発注数量
4969182641868
1600.0
849-4418
B1アルマイト
1個
4969182691863
1390.0
849-4419
B1アルマイト
1個
4969182641875
1600.0
849-4420
B1アルマイト
1個
4969182691870
1390.0
849-4421
B1アルマイト
1個
4969182641882
1520.0
849-4422
-
1個
4969182641899
1600.0
849-4423
B1アルマイト
1個
4969182691894
1390.0
849-4424
B1アルマイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,199円
( 9,019円 )
4日目
7,689円
( 8,458円 )
4日目
8,709円
( 9,580円 )
4日目
8,097円
( 8,907円 )
4日目
5,872円
( 6,459円 )
4日目
7,281円
( 8,009円 )
4日目
6,689円
( 7,358円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミの角パイプです。
【用途】
・構造材に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ 25x25x1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角パイプ 25x25x1.5
アルミ角パイプ 25X15X1.5
アルミ丸パイプ 25X1.0
アルミ角パイプ 50X25X2.0
アルミ角パイプ 60X25X2.0
アルミ角パイプ R付 25×25×1.2(mm)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格5,872円-4,750円 -1,243円 -11,230円 -12,556円 -4,750円 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目4日目
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト