17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ角パイプ 20X20X1.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ角パイプ 20X20X1.5

販売終了

型番

FB104B

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切りに。
・端の目隠しに。
・カットして補強金具や止め金具に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4969182641745
質量(g)
1200.0
トラスココード
849-4400
材質1
アルミ(A6063S T5)
材質2
表面処理:B1アルマイト
材質3
-
縦(mm)
-
横(mm)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト