ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミ角パイプ角 R5付 19X19X1.2

アルミ角パイプ角 R5付 19X19X1.2 FB103S
通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・構造材に。・下地な...

詳細を確認

型番:

FB103S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FB103Sの仕様・寸法情報

JANコード
4969182641738
質量(g)
820.0
トラスココード
849-4398
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト

型番リスト

表示件数
型番
FB103S

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質3

最小発注数量
4969182641738
820.0
849-4398
B1アルマイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角パイプ角 R5付 19X19X1.2の型番FB103Sのページです。 型番FB103Sに関する仕様情報を記載しております。
アルミ角パイプ角 R5付 19X19X1.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角パイプ角 R5付 19X19X1.2
アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5
アルミ角パイプ角 R2付V溝1本付 50X50X1.6
アルミ角パイプ R付 25×25×1.2(mm)
アルミ角パイプ 30X15X1.5
アルミ角パイプ 25X15X1.5
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格4,240円10,414円8,097円 -4,750円 -2,065円 -4,750円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1アルミアルミ(A6063S-T5)アルミアルミアルミアルミ
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました