ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(カーペット7mm仕上げ)

型番:

FAC60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FAC60の仕様・寸法情報

JANコード
4968957504407
トラスココード
849-3625
質量(g)
11600.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質2
底板:スチール(SGHC-Z27)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FAC60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,165円
( 29,882円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペット7mm仕上げ専用タイプです。
・鋼製根太に直接取付できます。
【用途】
・床下の配線・配管、床下スペース等の点検用
・鋼製下地またはコンクリート土間用
【商品仕様】
・製品寸法(mm):600×600×20.5
・有効開口寸法(mm):566×566
・適用荷重(KN/m2):5(屋内歩行用)
・カーペット厚さ制限:7mm
・JANコード:4968957504407
・トラスココード:849-3625
・質量:11.6kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・底板:スチール(SGHC-Z27)
【セット内容/付属品】
・ゴムスペーサーt3:4本
・ゴムスペーサーt1:4本
・取付ねじ:8本
・アンカー:8個
・目地用スペーサー:8個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(カーペット7mm仕上げ)の型番FAC60のページです。 型番FAC60に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(カーペット7mm仕上げ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(カーペット7mm仕上げ)
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450(カーペット7mm仕上げ)
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格27,165円23,149円20,805円50,486円8,496円8,496円
通常出荷日14日目14日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496895750440749689575043914968957504384496895750264949689575035474968957503516
トラスココード849-3625849-3624849-3633849-3648849-3735849-3724
質量(g)11600.07000.011300.010260.02300.02300.0
材質1枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)枠材:ステンレス(SUS304)枠材:アルミ(A6063S-T5)枠材:アルミ(A6063S-T5)
材質2底板:スチール(SGHC-Z27)底板:スチール(SGHC-Z27)底板:スチール(SGHC-Z27)底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました