メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

紅中 ファルカタビスFA28(大)

紅中 ファルカタビスFA28(大) FA28B
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円
通常出荷日:7日目

【特長】・ビス頭が大きく、木材をしっかり引きよせます。・ネジの目が粗く大きいので柔木への相性が抜群です...

詳細を確認

型番:

FA28B
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FA28Bの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インナー7コード分析コード
FA28BF43072121050933

型番リスト

表示件数
型番
FA28B
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900円
( 2,090円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス頭が大きく、木材をしっかり引きよせます。
・ネジの目が粗く大きいので柔木への相性が抜群です。
・十字穴が深く施工性が高いです。
【用途】
・通常のビスでは止めにくい、ファルカタ材等、柔らかい木材全般のビス止め用途に。
【商品仕様】
・寸法(mm)d×全長:5.0X28
・頭部径(mm):12
・頭部径(mm):12
・亜鉛メッキクロメート処理
・JANコード:4573378290053
・トラスココード:828-5435
・質量:900g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紅中 ファルカタビスFA28(大)の型番FA28Bのページです。 型番FA28Bに関する仕様情報を記載しております。
紅中 ファルカタビスFA28(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紅中 ファルカタビスFA28(大)
紅中 ファルカタビスFA28(小)
紅中 ファルカタビスFA50
紅中 ファルカタビスFA65
9mm厚板ドリルねじ(中)
SUS410 FRX シールHEX
メーカー紅中紅中紅中紅中八幡ねじSUNCO
通常価格1,900円1,900円1,900円1,900円706円8,399円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました