ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルミ不等辺アングル 20×25×2.0

アルミ不等辺アングル 20×25×2.0 FA270S1
通常単価(税別)
1,343円
税込単価
1,477円
通常出荷日:2日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です・アルミアングルです【用途】・...

詳細を確認

型番:

FA270S1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FA270S1の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
2
色
シルバ-ツヤ消
全長(mm)
1000
長さ(mm)
25
幅(mm)
20
JANコード
4969182666922
質量(g)
233
トラスココード
849-4367
材質1
アルミ(A6063S-T5)
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト
縦(mm)
20
表面処理
アルマイト
横(mm)
25

型番リスト

表示件数
型番
FA270S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です
・アルミアングルです
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ不等辺アングル 20×25×2.0の型番FA270S1のページです。 型番FA270S1に関する仕様情報を記載しております。
アルミ不等辺アングル 20×25×2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ不等辺アングル 20×25×2.0
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミ不等辺アングル 9X25X1.5
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
アルミ不等辺アングル 15X30X1.5
アルミ不等辺アングル 9X30X1.5
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,343円1,055円2,677円2,779円1,099円3,085円
通常出荷日2日目5日目4日目2日目2日目4日目
厚さ(mm)22121.51.5
色シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消ホワイト(アイボリー)シルバ-ツヤ消シルバ-ツヤ消
全長(mm)100010004000200010004000
長さ(mm)254025203030
幅(mm)2015920159
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました