ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製の不等辺アングルです。【特長】・高さは9~25mm、幅は15~50mmまで各種サイズをラインア...
詳細を確認| 型番 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA109S | 9 | 25 | 1.5 | 4000 | シルバー(ツヤ消) |
| LA108S | 9 | 30 | 1.5 | 4000 | シルバー(ツヤ消) |
| LA100S | 10 | 15 | 1.5 | 4000 | シルバー(ツヤ消) |
| FA144W | アイボリーホワイト(ツヤ有) | ||||
| HP206BL | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| HP206KL | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP206SL | シルバー(ツヤ有) | ||||
| HP206B | 2000 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| HP206K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP206S | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA144W2 | アイボリーホワイト(ツヤ有) | ||||
| HP206BS | 1000 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| HP206KS | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP206SS | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA255B | 20 | 1.5 | 4000 | ブロンズ(ツヤ消) | |
| FA255S | シルバー(ツヤ消) | ||||
| HP205BL | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| HP205KL | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP205SL | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA255B2 | 2000 | ブロンズ(ツヤ消) | |||
| FA255S2 | シルバー(ツヤ消) | ||||
| HP205B | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP205K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP205S | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA255B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ消) | |||
| FA255S1 | シルバー(ツヤ消) | ||||
| HP205BS | ブロンズ(ツヤ有) | ||||
| HP205KS | ブラック(ツヤ消) | ||||
| HP205SS | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA257B | 30 | 1.5 | 4000 | ブロンズ(ツヤ消) | |
| FA257S | シルバー(ツヤ消) | ||||
| FA257B2 | 2000 | ブロンズ(ツヤ消) | |||
| FA257S2 | シルバー(ツヤ消) | ||||
| FA257B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ消) | |||
| FA257S1 | シルバー(ツヤ消) | ||||
| FA137B | 15 | 20 | 1.5 | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FA137K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA137N | 生地 | ||||
| FA137S | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA137W | アイボリーホワイト(ツヤ有) | ||||
| FA137BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| FA137KS | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA137SS | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA137W2 | 2000 | アイボリーホワイト(ツヤ有) | |||
| FA260B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ消) | |||
| FA260S1 | シルバー(ツヤ消) | ||||
| FA138B | 25 | 1.5 | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | |
| FA138K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA138N | 生地 | ||||
| FA138S | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA138W | アイボリーホワイト(ツヤ有) | ||||
| FA138BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| FA138KS | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA138SS | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA138W2 | 2000 | アイボリーホワイト(ツヤ有) | |||
| FA263S1 | 30 | 1.5 | 1000 | シルバー(ツヤ消) | |
| FA139B | 2.0 | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| FA139K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA139N | 生地 | ||||
| FA139S | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA139W | アイボリーホワイト(ツヤ有) | ||||
| FA264B | ブロンズ(ツヤ消) | ||||
| FA264S | シルバー(ツヤ消) | ||||
| FA139BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| FA139KS | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA139SS | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA139W2 | 2000 | アイボリーホワイト(ツヤ有) | |||
| FA264B2 | ブロンズ(ツヤ消) | ||||
| FA264B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ消) | |||
| FA264S1 | シルバー(ツヤ消) | ||||
| FA267S1 | 40 | 2.0 | 1000 | シルバー(ツヤ消) | |
| FA270S1 | 20 | 25 | 2.0 | 1000 | シルバー(ツヤ消) |
| FA140B | 30 | 2.0 | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | |
| FA140K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA140N | 生地 | ||||
| FA140S | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA140BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| FA140KS | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA140SS | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA271B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ消) | |||
| FA271S1 | シルバー(ツヤ消) | ||||
| FA141B | 40 | 2.0 | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | |
| FA141K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA141N | 生地 | ||||
| FA141S | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA141BS | 3650 | ブロンズ(ツヤ有) | |||
| FA141KS | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA141SS | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA273B1 | 1000 | ブロンズ(ツヤ消) | |||
| FA273S1 | シルバー(ツヤ消) | ||||
| FA142B | 3.0 | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) | ||
| FA142K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA142N | 生地 | ||||
| FA142S | シルバー(ツヤ有) | ||||
| FA143B | 25 | 50 | 3.0 | 4000 | ブロンズ(ツヤ有) |
| FA143K | ブラック(ツヤ消) | ||||
| FA143N | 生地 | ||||
| FA143S | シルバー(ツヤ有) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
3,627円 ( 3,990円 ) | 4日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
2,473円 ( 2,720円 ) | 4日目 |
2,881円 ( 3,169円 ) | 4日目 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 4日目 |
3,627円 ( 3,990円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 2日目 |
3,831円 ( 4,214円 ) | 4日目 |
3,627円 ( 3,990円 ) | 4日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 4日目 |
3,729円 ( 4,102円 ) | 4日目 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 4日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 4日目 |
2,269円 ( 2,496円 ) | 2日目 |
5,362円 ( 5,898円 ) | 4日目 |
4,954円 ( 5,449円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
5,260円 ( 5,786円 ) | 4日目 |
3,934円 ( 4,327円 ) | 4日目 |
4,648円 ( 5,113円 ) | 4日目 |
4,444円 ( 4,888円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 2日目 |
5,872円 ( 6,459円 ) | 4日目 |
5,464円 ( 6,010円 ) | 4日目 |
6,178円 ( 6,796円 ) | 4日目 |
5,770円 ( 6,347円 ) | 4日目 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 4日目 |
5,158円 ( 5,674円 ) | 4日目 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 4日目 |
6,893円 ( 7,582円 ) | 4日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 4日目 |
7,383円 ( 8,121円 ) | 4日目 |
6,791円 ( 7,470円 ) | 4日目 |
4,954円 ( 5,449円 ) | 4日目 |
6,076円 ( 6,684円 ) | 4日目 |
5,668円 ( 6,235円 ) | 4日目 |
9,903円 ( 10,893円 ) | 4日目 |
10,516円 ( 11,568円 ) | 4日目 |
6,995円 ( 7,695円 ) | 4日目 |
8,607円 ( 9,468円 ) | 4日目 |
12,250円 ( 13,475円 ) | 4日目 |
12,965円 ( 14,262円 ) | 4日目 |
8,709円 ( 9,580円 ) | 4日目 |
10,618円 ( 11,680円 ) | 4日目 |
2,677円 ( 2,945円 ) | 4日目 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 2日目 |
2,881円 ( 3,169円 ) | 4日目 |
717円 ( 789円 ) | 5日目 |
1,458円 ( 1,604円 ) | 2日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
683円 ( 751円 ) | 7日目 |
931円 ( 1,024円 ) | 6日目 |
3,831円 ( 4,214円 ) | 4日目 |
1,132円 ( 1,245円 ) | 2日目 |
2,167円 ( 2,384円 ) | 2日目 |
アルミ製の不等辺アングルです。
【特長】
・高さは9~25mm、幅は15~50mmまで各種サイズをラインアップ。
・幅と高さに従い厚みは1.5~3.0mm。
・色はブロンズ、ブラック、シルバー、生地。一部型番のブロンズ、ブラック、シルバーは光沢の有無を選択可。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063・A5052 Rあり(WEB掲載品)
4.3MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ