17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

アルミ不等辺アングル 15X20X1.5

アルミ不等辺アングル 15X20X1.5
通常単価(税別)
945円~3,627円
税込単価
1,040円~3,990円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。・アルミアングルです。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

材質3

最小発注数量
4969182641257
540.0
849-4202
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182691252
500.0
849-4203
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182641264
540.0
849-4204
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182691269
500.0
849-4205
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182641271
540.0
849-4206
A6063S T5
-
1個
4969182641288
540.0
849-4207
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182691283
500.0
849-4208
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182647877
540.0
849-4209
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182677874
270.0
849-4210
B1アルマイト
ホワイト塗装
1個
4969182666779
130.0
849-4357
A6063S T5
B1アルマイト
1個
4969182666762
130.0
849-4358
A6063S T5
B1アルマイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423円
( 3,765円 )
4日目
3,085円
( 3,394円 )
4日目
3,627円
( 3,990円 )
4日目
3,423円
( 3,765円 )
4日目
2,473円
( 2,720円 )
4日目
2,881円
( 3,169円 )
4日目
2,779円
( 3,057円 )
4日目
3,627円
( 3,990円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
2日目
1,037円
( 1,141円 )
2日目
945円
( 1,040円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
・アルミアングルです。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ不等辺アングル 15X20X1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ不等辺アングル 15X20X1.5
アルミ不等辺アングル 15X20X1.5
アルミ不等辺アングル 15X30X1.5
アルミ不等辺アングル 10X15X1.5
アルミ不等辺アングル 10×20×1.5シリーズ
アルミ不等辺アングル 10×30×1.5シリーズ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格945円-2,269円 -1,099円555円 -576円 -667円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目〜
材質1アルミアルミアルミ(A6063S-T5)アルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト