ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m

アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m FA113W2
通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円
通常出荷日:2日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・建築資材、補強、パ...

詳細を確認

型番:

FA113W2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FA113W2の仕様・寸法情報

板厚 T(mm)
2
厚さ(mm)
2
色
ホワイト(アイボリー)
全長(mm)
2000
長さ(m)
2
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
JANコード
4969182677867
質量(g)
414.0
トラスココード
849-4159
材質1
アルミ(A6063S-T5)
材質2
B1アルマイト
材質3
ホワイト塗装
縦(mm)
20
表面処理
アルマイト
横(mm)
20

型番リスト

表示件数
型番
FA113W2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779円
( 3,057円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・建築資材、補強、パネル、看板、クロスの見切などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2mの型番FA113W2のページです。 型番FA113W2に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
アルインコ アルミ等辺アングル 15X15X1.5T ホワイト 2m
アルミ角パイプ角 R2付V溝2本付 40X40X1.5
アルミ角パイプ 80X80X2.0
アルミ角パイプ 70X70X2.0
アルミ角パイプ 100X50X1.8
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,779円1,558円10,414円19,110円 -17,830円 -16,248円 -
通常出荷日2日目2日目4日目4日目4日目4日目
板厚 T(mm)2-----
厚さ(mm)21.51.5---
色ホワイト(アイボリー)ホワイト(アイボリー)シルバ-ツヤ消---
全長(mm)200020004000---
長さ(m)22000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました