17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルミ等辺アングル 20X20X1.5

アルミ等辺アングル 20X20X1.5
通常単価(税別)
4,7505,668
税込単価
5,2256,235
通常出荷日:4日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。【用途】・下地や構造材等に。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4969182640458
849-4143
1個
4969182640465
849-4145
1個
4969182640489
849-4148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362
( 5,898 )
4日目
5,668
( 6,235 )
4日目
4,750
( 5,225 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・下地や構造材等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ等辺アングル 20X20X1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ等辺アングル 20X20X1.5
アルミ不等辺アングル 20X40X3.0
アルミ不等辺アングル 15X30X1.5
アルミ不等辺アングル 9X30X1.5
アルミ不等辺アングル 9X25X1.5
アルインコ アルミ等辺アングル 20X20X2.0T ホワイト 2m
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格4,750-6,995 -1,0993,0852,6772,779
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目2日目
質量(g)1000.01850.0176.0608.0528.0414.0
材質1アルミアルミアルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)
材質2表面処理B1アルマイトA6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5B1アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト