メカニカル部品技術窓口

確定しました

タイヨー φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

タイヨー φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ F6023300751000
通常単価(税別)
19,467円
税込単価
21,414円
通常出荷日:14日目

【特長】・ローラが大きめで搬送しやすく、φ57より頑丈です。【用途】・パレットの搬送、台車やラックへの...

詳細を確認
  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用ください。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないでください。

型番:

F6023300751000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F6023300751000の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
ローラ当たりの目安強度(kg)
101-200
種類
ローラ
-
-

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)ローラー径(mm)ローラー耐荷重(kg/本)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)トラスココード質量材質/仕上付属品
F60233007510007560.516030010002.3126-127121.71kgフレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装連結金具付

型番リスト

表示件数
型番
F6023300751000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,467円
( 21,414円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラが大きめで搬送しやすく、φ57より頑丈です。
【用途】
・パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):60.5
・ローラー耐荷重(kg/本):160
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):2.3
・トラスココード:126-1271
・質量:21.71kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)
・メラミン焼付塗装
【セット内容/付属品】
・連結金具付

ご注意

  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用ください。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヨー φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤの型番F6023300751000のページです。 型番F6023300751000に関する仕様情報を記載しております。
タイヨー φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヨー φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ
タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅500mm
TS スチールローラーΦ60.5
スチール製ローラコンベヤ 径Φ60.5×幅90-990 (MR型)
タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mm
スチール製ローラコンベヤ 高強度タイプ 径φ60.5×幅90-990(MMR型)
メーカー太陽工業太陽工業テラウチオークラ輸送機太陽工業オークラ輸送機
通常価格19,467円38,895円4,032円 --17,267円-
通常出荷日14日目7日目9日目6日目14日目12日目
フレーム 種類ストレートストレート--ストレート-
ローラ当たりの目安強度(kg)101-200--101-200101-200201-
種類ローラローラ-ローラローラローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました