メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハッコウ 耐油プレッシャーホース 8×13.5 カット

型番:

ESTB8CUT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ESTB8CUTの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ESTB8CUT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513円
( 564円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
・軽量で持ち運びが楽です。
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
【商品仕様】
・色:ブルー透明
・外径(mm):13.5
・内径(mm):8
・使用圧力(MPa)(20℃時):1.0
・使用温度範囲:0℃~60℃
・JANコード:4562111605735
・トラスココード:814-6373
・質量:120g
【材質/仕上】
・内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)
・外層:軟質塩化ビニール樹脂
・補強糸:ポリエステル糸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ 耐油プレッシャーホース 8×13.5 カットの型番ESTB8CUTのページです。 型番ESTB8CUTに関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ 耐油プレッシャーホース 8×13.5 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ 耐油プレッシャーホース 8×13.5 カット
ハッコウ 耐油プレッシャーホース 32×41 カット
ハッコウ プレッシャーホース 4×9 カット
ハッコウ プレッシャーホース 6×11 カット
ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カット
プレッシャーホース カット
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格513円1,505円134円147円208円88,352円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました