ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

NANIWA アイボルト ユニクロ W1/4

NANIWA アイボルト ユニクロ W1/4 EBC0001W4
通常単価(税別)
854円
税込単価
939円
通常出荷日:6日目

【特長】・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。【用途】・土木、建築、造船、...

詳細を確認

型番:

EBC0001W4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EBC0001W4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EBC0001W4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
【用途】
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
【商品仕様】
・W1/4
・トラスココード:849-1346
・質量:15g
【材質/仕上】
・スチール(SS400)
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NANIWA アイボルト ユニクロ W1/4の型番EBC0001W4のページです。 型番EBC0001W4に関する仕様情報を記載しております。
NANIWA アイボルト ユニクロ W1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NANIWA アイボルト ユニクロ W1/4
NANIWA アイボルト ユニクロ W1
NANIWA アイボルト ユニクロ W3/4
NANIWA アイボルト ユニクロ W1/2
NANIWA アイボルト ユニクロ W3/4×50
NANIWA アイボルト 生地 W1/4
メーカーNANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)
通常価格854円3,423円2,295円976円4,089円787円
通常出荷日6日目6日目7日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました