ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アイボルト(表面処理有)

アイボルト(表面処理有) EB3000020
通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円
通常出荷日:11日目

【特長】・リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EB3000020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EB3000020の仕様・寸法情報

使用荷重(kN)
6.18
JANコード
4562372960345
トラスココード
849-1317
材質1
スチール
ねじサイズ
M20
表面処理
ユニクロ
質量(g)
400
仕様
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
EB3000020

使用荷重

(kN)

JANコード

トラスココード

材質1

ねじサイズ

表面処理

質量

(g)

仕様

最小発注数量
6.18
4562372960345
849-1317
スチール
M20
ユニクロ
400
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020円
( 2,222円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します
【用途】
・機械器具類等の各種重量物吊り上げ用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイボルト(表面処理有)の型番EB3000020のページです。 型番EB3000020に関する仕様情報を記載しております。
アイボルト(表面処理有)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(表面処理有)
アイボルト 表面処理なし
アイボルト(ブネジ)
アイボルト(鍛造製)
アイボルト(ミリネジ)
NANIWA アイボルト 生地 W1
メーカーNANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)フジワラフジワラフジワラNANIWA(浪速鉄工)
通常価格2,020円646円 -873円 -1,013円 -656円 -2,738円
通常出荷日11日目8日目〜5日目5日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました