ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

NANIWA アイボルト ユニクロ M8

型番:

EB3000008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EB3000008の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
・ねじ径:M8
・使用荷重(kN):0.785
・表面処理:ユニクロ
・鍛造品
・JANコード:4562372960307
・トラスココード:849-1311
・質量:0.03kg
【材質/仕上】
・スチール

型番リスト

表示件数
型番
EB3000008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860円
( 946円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します
【用途】
・機械器具類等の各種重量物吊り上げ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NANIWA アイボルト ユニクロ M8の型番EB3000008のページです。 型番EB3000008に関する仕様情報を記載しております。
NANIWA アイボルト ユニクロ M8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NANIWA アイボルト ユニクロ M8
NANIWA アイボルト ユニクロ M8×60
NANIWA アイボルト ユニクロ M8×40
NANIWA アイボルト ユニクロ M8×20
NANIWA アイボルト ユニクロ M8×30
NANIWA アイボルト ユニクロ M8×25
メーカーNANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)
通常価格860円1,976円1,440円1,374円1,417円1,396円
通常出荷日11日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました