ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

NANIWA アイボルト 生地 M33

NANIWA アイボルト 生地 M33 EB1000033
通常単価(税別)
4,256円
税込単価
4,682円
通常出荷日:6日目

【特長】・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。【用途】・土木、建築、造船、...

詳細を確認

型番:

EB1000033
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EB1000033の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EB1000033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,256円
( 4,682円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
【用途】
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
【商品仕様】
・M33
・トラスココード:849-1298
・質量:1.57kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NANIWA アイボルト 生地 M33の型番EB1000033のページです。 型番EB1000033に関する仕様情報を記載しております。
NANIWA アイボルト 生地 M33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NANIWA アイボルト 生地 M33
NANIWA アイボルト ユニクロ M33
NANIWA アイボルト 生地 M18
NANIWA アイボルト 生地 M14
NANIWA アイボルト 生地 M27
NANIWA アイボルト 生地 M10×60
メーカーNANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)
通常価格4,256円5,361円1,190円940円4,256円2,198円
通常出荷日6日目6日目11日目11日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました