メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 寸法 Z(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

DV継手 ソケット 125

通常単価(税別)
911円~3,100円
税込単価
1,002円~3,410円
通常出荷日:14日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

寸法 Z

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
140
4
125
4560491640636
790-3138
544
1個
165
4
150
4560491640643
790-3146
916
1個
216
5
200
4560491640827
790-3154
1366
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911円
( 1,002円 )
14日目
1,651円
( 1,816円 )
14日目
3,100円
( 3,410円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 ソケット 125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV継手 ソケット 125
DV継手 インクリーザ 50×40
VU継手 ソケット 100
HI継手 バルブソケット 25
VU継手 ソケット 透明 100
TS継手 水栓ソケット 13
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格911円-109円75円 -232円160円 -71円 -
通常出荷日14日目14日目在庫品1日目〜14日目1日目〜1日目〜
種類DVDVVUHITSVUTS
継手形状ソケットインクリーザーソケットソケットソケットソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔ねじ
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧0.98無圧0.98
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::400::450::40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト