メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75

クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75 DV45Y75
通常単価(税別)
1,492円
税込単価
1,641円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・内面ストッパーはVPパイプ用です。【用途】・集...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

DV45Y75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

DV45Y75の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)L1寸法(mm)Z1寸法(mm)L2寸法(mm)Z2寸法(mm)L3寸法(mm)Z3使用温度範囲使用圧力JISJANコードトラスココード質量材質
DV45Y757566261461061551155~60℃無圧K6739規格4997983106422783-4195494g硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
DV45Y75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,492円
( 1,641円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVPパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:75
・寸法(mm)L1:66
・寸法(mm)Z1:26
・寸法(mm)L2:146
・寸法(mm)Z2:106
・寸法(mm)L3:155
・寸法(mm)Z3:115
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・JIS K6739規格
・JANコード:4997983106422
・トラスココード:783-4195
・質量:494g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75の型番DV45Y75のページです。 型番DV45Y75に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス DV継手 45°Yチーズ DV-45Y 75
DV継手 45°Yチーズ DV-45Y
45°Y DV Y
45°Y HT DV Y
VU継手 45°Yチーズ
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)
メーカークボタケミックスクボタケミックスアロン化成アロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)積水化学工業
通常価格1,492円672円 -341円 -3,041円 -676円 -439円 -
通常出荷日1日目1日目5日目〜5日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました