ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N500

通常単価(税別)
10,441円
税込単価
11,485円
通常出荷日:1日目

【特長】・かぎの暗証番号は可変式で、1~10桁の番号を設定できます。・防滴カバー付で、雨や汚れを防ぎま...

詳細を確認
  • 種類
    南京錠
  • ボックス内寸 幅×奥行×高さ
    60×30×90mm
  • 幅(mm)
    94
  • ツル径(mm)
    10
  • C(mm)
    40
  • ボタン
    10桁
  • キー
    10本
  • カード
    約15枚
  • ロック
    プッシュボタン式
  • 仕様
    暗証番号初期化機能なし
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)
  • 材質2
    カバー:ゴム(TPR)
  • JANコード
    4968957901206
  • トラスココード
    780-6027
  • 質量(g)
    960

型番:

DK-N500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DK-N500の仕様・寸法情報

種類
南京錠
ボックス内寸 幅×奥行×高さ
60×30×90mm
幅(mm)
94
ツル径(mm)
10
C(mm)
40
ボタン
10桁
キー
10本
カード
約15枚
ロック
プッシュボタン式
仕様
暗証番号初期化機能なし
材質1
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)
材質2
カバー:ゴム(TPR)
JANコード
4968957901206
トラスココード
780-6027
質量(g)
960
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK-N500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,441円
( 11,485円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かぎの暗証番号は可変式で、1~10桁の番号を設定できます。
・防滴カバー付で、雨や汚れを防ぎます。
・大型なので、リモコンキー、カードキーをたくさん収納できます。
・暗い場所でも使いやすい大きなプッシュボタン錠です。
【用途】
・留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
・住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
・伝言メモや小物類の受け渡しなど。
【商品仕様】
・ツル径(mm):10
・幅(mm):94
・C(mm):40
・ボタン:10桁
・キー:10本
・カード:約15枚
・キー10本収納可能
・カードキー約15枚収納可能
・JANコード:4968957901206
・トラスココード:780-6027
・質量:960g
【材質/仕上】
・本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)
・カバー:ゴム(TPR)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N500の型番DK-N500のページです。 型番DK-N500に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N500
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス用レバーグリップ
ロックアウトキー管理ボックス
ロックアウトステーション管理ボックス
南京錠 C-555N
鍵付4段文字合せ錠 2本キー
メーカーダイケンダイケンセーフラン安全用品セーフラン安全用品タキゲン製造ハイロジック
通常価格10,441円925円22,430円23,779円 -1,057円 -4,763円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目在庫品1日目4日目
種類南京錠---南京錠文字(数字)合わせ錠
ボックス内寸 幅×奥行×高さ60×30×90mm-----
幅(mm)94-----
ツル径(mm)10-----
C(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました