17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス用レバーグリップ DK-65LG

ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス用レバーグリップ

通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円
通常出荷日:4日目

【用途】・DK-65専用 レバーハンドル用アダプター。【商品仕様】・適応ハンドル軸径(mm):27以下...

詳細を確認

    型番:

    DK-65LG
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    DK-65LGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DK-65LG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    925円
    ( 1,018円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・DK-65専用 レバーハンドル用アダプター。
    【商品仕様】
    ・適応ハンドル軸径(mm):27以下
    ・ハンドル軸部分は20mm以上の長さが必要
    ・JANコード:4968957900568
    ・トラスココード:849-0172
    ・質量:20g
    【材質/仕上】
    ・樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス用レバーグリップの型番DK-65LGのページです。 型番DK-65LGに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス用レバーグリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス用レバーグリップ
    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N500
    ロックアウトキー管理ボックス
    ロックアウトステーション管理ボックス
    ロックアウト用パドロック
    鍵付4段文字合せ錠 2本キー
    メーカーダイケンダイケンセーフラン安全用品セーフラン安全用品パンドウイットハイロジック
    通常価格925円10,441円22,430円23,779円 -3,896円 -4,763円
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました