ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・差し込みプラグタイプ・管状や袋状の届かないところに入れ360°吹き付けが可能。【用途】・一般...
詳細を確認【特長】
・差し込みプラグタイプ
・管状や袋状の届かないところに入れ360°吹き付けが可能。
【用途】
・一般塗装機器では困難な袋、箱型構造部(特に自動車)塗装専用
【商品仕様】
・ノズル径(mm):0.6×12
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):900
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):900
・D-7専用ノズル
・トラスココード:805-0565
・質量:356g
【材質/仕上】
・真鍮

近畿製作所(エアダスターガン)
近畿 360度噴霧ノズルセット 120cm

近畿製作所(エアダスターガン)
近畿 360度噴霧ノズルセット 120cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
丸吹きガン RG
5通常価格(税別):15,317円~

エスコ
スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)
5通常価格(税別):6,467円

アネスト岩田
重力式カップ(サイドカップ)
4.7通常価格(税別):4,067円~

トラスコ中山
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm
0通常価格(税別):21,159円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,400円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
アジャストホース ノズル単体
4.9通常価格(税別):530円~