ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

近畿 平吹ノズルセット 120cm

型番:

D-7-CP-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-7-CP-120の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
D-7-CP-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,830円
( 53,713円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込みプラグタイプ
・管状や袋状の届かないところに入れ平吹きが可能。
【用途】
・一般塗装機器では困難な袋、箱型構造部(特に自動車)塗装専用
【商品仕様】
・ノズル幅(mm):0.4x4.5
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):1200
・長さ(mm):1200
・ノズル幅(mm):0.4x4.5
・使用流体:圧縮空気
・D-7専用ノズル
・トラスココード:805-0560
・質量:326g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 専用のプラグ、ソケットです。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 平吹ノズルセット 120cmの型番D-7-CP-120のページです。 型番D-7-CP-120に関する仕様情報を記載しております。
近畿 平吹ノズルセット 120cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 平吹ノズルセット 120cm
近畿 平吹ノズルセット 120cm
近畿 平吹ノズルセット 60cm
近畿 平吹ノズルセット 90cm
近畿 平吹ノズルセット 60cm
近畿 平吹ノズルセット 90cm
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格48,830円46,569円35,129円42,895円36,827円40,823円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました