ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ニッコウ 台付けワイヤー

ニッコウ 台付けワイヤー D6-1
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円
通常出荷日:9日目

【特長】・編みこみの方法が巻き差しです。【用途】・固定用【商品仕様】・スリング径(mm):6・全長(m...

詳細を確認
  • 玉掛けには使えません

型番:

D6-1
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D6-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
D6-1
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150円
( 1,265円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が巻き差しです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・スリング径(mm):6
・全長(m):1.0
・全長(m):1.0
・スリング径(mm):6
・安全使用荷重(t):0.29
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・JANコード:4941107200411
・トラスココード:815-7621
・質量:0.19kg

ご注意

  • 玉掛けには使えません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッコウ 台付けワイヤーの型番D6-1のページです。 型番D6-1に関する仕様情報を記載しております。
ニッコウ 台付けワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました