ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・ネジ接続タイプ・管状や袋状の届かないところに入れ360°吹き付けが可能。【用途】・一般塗装機...
詳細を確認【特長】
・ネジ接続タイプ
・管状や袋状の届かないところに入れ360°吹き付けが可能。
【用途】
・一般塗装機器では困難な袋、箱型構造部(特に自動車)塗装専用
【商品仕様】
・ノズル径(mm):0.6×12
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):600
・長さ(mm):600
・使用流体:圧縮空気
・D-5専用ノズル
・トラスココード:805-0554
・質量:266g
【材質/仕上】
・真鍮

近畿製作所(エアダスターガン)
近畿 ホースセット金具付 15m

近畿製作所(エアダスターガン)
近畿 平吹ノズルセット 60cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
加圧式コンテナ
5通常価格(税別):13,062円~

アネスト岩田キャンベル(DIY)
スプレーガン PS95シリーズ 吸上式タイプ
0通常価格(税別):8,633円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,580円

ミスミ
アジャストホース コネクタ単体
3.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ノズル用ターミナルクランプタイプ
5通常価格(税別):960円~