ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・ネジ接続タイプ・管状や袋状の届かないところに入れ360°吹き付けが可能。【用途】・一般塗装機...
詳細を確認【特長】
・ネジ接続タイプ
・管状や袋状の届かないところに入れ360°吹き付けが可能。
【用途】
・一般塗装機器では困難な袋、箱型構造部(特に自動車)塗装専用
【商品仕様】
・ノズル径(mm):0.6×12
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):1200
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):1200
・D-5専用ノズル
・トラスココード:805-0552
・質量:374g
【材質/仕上】
・真鍮

近畿製作所(エアダスターガン)
近畿 360度噴霧ノズルセット 90cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
重力式カップ(サイドカップ)
4.7通常価格(税別):4,067円~

明治機械製作所
粘度カップ
0通常価格(税別):8,211円

トラスコ中山
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm
0通常価格(税別):21,159円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,400円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,500円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):3,050円