17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

近畿 平吹ノズルセット 90cm D-5-C-90

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

近畿 平吹ノズルセット 90cm

販売終了

型番

D-5-C-90

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ネジ接続タイプ
・管状や袋状の届かないところに入れ平吹きが可能。
【用途】
・一般塗装機器では困難な袋、箱型構造部(特に自動車)塗装専用
【商品仕様】
・ノズル幅(mm):0.4x4.5
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):900
・長さ(mm):900
・ノズル幅(mm):0.4x4.5
・使用流体:圧縮空気
・D-5専用ノズル
・トラスココード:805-0551
・質量:258g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 本体、ノズルは専用のネジ合わせです。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト