ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

近畿 Bノズルセット

近畿 Bノズルセット D-5-B
通常単価(税別)
18,026円
税込単価
19,829円
通常出荷日:9日目

【特長】・ネジ接続タイプ・管状や袋状の届かないところに入れ360°吹き付けが可能。【用途】・一般塗装機...

詳細を確認
  • 本体、ノズルは専用のネジ合わせです。

型番:

D-5-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-5-Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
D-5-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,026円
( 19,829円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ接続タイプ
・管状や袋状の届かないところに入れ360°吹き付けが可能。
【用途】
・一般塗装機器では困難な袋、箱型構造部(特に自動車)塗装専用
【商品仕様】
・ノズル径(mm):0.6×12
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):1100
・使用流体:圧縮空気
・長さ(mm):1100
・D-5専用ノズル
・トラスココード:805-0548
・質量:58g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 本体、ノズルは専用のネジ合わせです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 Bノズルセットの型番D-5-Bのページです。 型番D-5-Bに関する仕様情報を記載しております。
近畿 Bノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 Bノズルセット
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
近畿 Aノズルセット
近畿 APノズルセット
近畿 BPノズルセット
近畿 平吹ノズルセット 120cm
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)アネスト岩田近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格18,026円22,137円18,026円19,014円19,014円48,830円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート