ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・編みこみの方法が巻き差しです。【用途】・固定用【商品仕様】・スリング径(mm):12・全長(...
詳細を確認【特長】
・編みこみの方法が巻き差しです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・スリング径(mm):12
・全長(m):2.5
・全長(m):2.5
・スリング径(mm):12
・安全使用荷重(t):0.96
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・JANコード:4941107200589
・トラスココード:815-7612
・質量:1.52kg

日興製綱
Wスリング スリング径:12mm

ニッサチェイン
ディスプレイガード角バー取付金具

日興製綱
ニッコウ 台付けワイヤー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワイヤー
4.3
ミスミ
ワイヤー ループ径指定タイプ
4.3通常価格(税別):1,860円~

トラスコ中山
ステンレス針金(小巻タイプ)
4.4通常価格(税別):819円~

ミスミ
ワイヤー用止め具
5通常価格(税別):360円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ
4.7通常価格(税別):2,435円~

トラスコ中山
アルミスリーブ
4.5通常価格(税別):984円~

杉田エース
ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)
0通常価格(税別):134円~

大里
ピアノ線 37-131~135/37-451~455
5通常価格(税別):614円~

トラスコ中山
スチール針金(小巻タイプ)
4.5通常価格(税別):380円~