17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッコウ 台付けワイヤー D12-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニッコウ 台付けワイヤー

販売終了

型番

D12-1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・編みこみの方法が巻き差しです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・スリング径(mm):12
・全長(m):1.0
・全長(m):1.0
・スリング径(mm):12
・安全使用荷重(t):0.96
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・JANコード:4941107200558
・トラスココード:815-7610
・質量:0.81kg

ご注意

  • 玉掛けには使えません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト