ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

近畿 加圧式スプレーガンカップ付

近畿 加圧式スプレーガンカップ付 D-1
通常単価(税別)
49,101円
税込単価
54,011円
通常出荷日:19日目

【特長】・作業能率がスピードアップです。・エアーカーテンが張れ、塗料飛散が少ないです。【用途】・車両の...

詳細を確認
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい

型番:

D-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-1の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
D-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,101円
( 54,011円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業能率がスピードアップです。
・エアーカーテンが張れ、塗料飛散が少ないです。
【用途】
・車両の下まわり塗り、類する塗り
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.0
・カップ取付口:特殊
・所要圧縮機(kW)0.75~
・エア取入口:G1/4
・加圧式専用カップセット
・トラスココード:805-0545
・質量:1140g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金

ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 加圧式スプレーガンカップ付の型番D-1のページです。 型番D-1に関する仕様情報を記載しております。
近畿 加圧式スプレーガンカップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 加圧式スプレーガンカップ付
近畿 加圧式カップ
加圧式スプレーガン
クリーミー加圧式スプレーガン
加圧式コンテナ
近畿 シャーシーガンカップ付
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)アネスト岩田近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格49,101円18,553円27,388円 -26,920円11,530円 -27,065円
通常出荷日19日目14日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜14日目
よく一緒に購入される商品

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました