17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイト

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイト
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイト
通常単価(税別)
14,02717,833
税込単価
15,43019,616
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。・室内の冷暖房効率を向上させます。・断熱蓋...

詳細を確認
  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天井施工開口寸法(mm)

内枠ボード材切断寸法(mm)

最小発注数量
4968957503677
849-3611
1800.0
400×515
356×471
1個
4968957503615
849-3612
2000.0
515×515
471×471
1個
4968957503738
849-3613
2600.0
606×606
562×562
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,027
( 15,430 )
4日目
14,400
( 15,840 )
9日目
17,833
( 19,616 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
・室内の冷暖房効率を向上させます。
・断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
・ツーバイフォー工法用サイズです。
【用途】
・天井裏や屋根裏の配線などの点検用。

ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイト
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格14,027-10,66610,93210,932100,23081,627
通常出荷日4日目〜8日目4日目4日目4日目4日目
種類点検口点検口点検口点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類壁・天井点検口壁・天井点検口床下点検口床下点検口床下点検口床下点検口
材質1枠材:アルミ(A6063S-T5)枠材:アルミ(A6063S-T5)PVCシート貼り枠材:アルミ(A6063S-T5)枠材:アルミ(A6063S-T5)枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
材質2断熱蓋:ポリスチレンフォームハンガー:スチール(SECC)蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)中蓋:アルミ樹脂複合板中蓋:アルミ樹脂複合板
ホワイト-シルバーブロンズ--

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト