ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 シルバー

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 シルバー CXD150
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 シルバー
通常単価(税別)
19,866円
税込単価
21,853円
通常出荷日:14日目

【特長】・気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当・室内の...

詳細を確認
  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

型番:

CXD150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CXD150の仕様・寸法情報

JANコード
4968957503585
トラスココード
849-3603
質量(g)
2000.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質2
断熱蓋:ポリスチレンフォーム
横(mm)
525.8
縦(mm)
525.8
天井施工開口寸法(mm)
515×515
内枠ボード材切断寸法(mm)
471×471
高さ(mm)
125
色
シルバー
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CXD150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,866円
( 21,853円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当
・室内の冷暖房効率を向上させます
・断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能
・ツーバイフォー工法用サイズです
【用途】
・天井裏や屋根裏の配線などの点検用

ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 シルバーの型番CXD150のページです。 型番CXD150に関する仕様情報を記載しております。
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 シルバー
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー ガラリ付
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ 木目調
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格19,866円12,736円10,579円8,496円8,496円88,739円 -
通常出荷日14日目14日目8日目4日目4日目4日目
JANコード49689575035854968957500799496895750073749689575035474968957503516-
トラスココード849-3603849-3570849-3576849-3735849-3724-
質量(g)2000.02100.01200.02300.02300.0-
材質1枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)PVCシート貼り枠材:アルミ(A6063S-T5)枠材:アルミ(A6063S-T5)枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
材質2断熱蓋:ポリスチレンフォームハンガー:スチール(SECC)ハンガー:スチール(SECC)蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)中蓋:アルミ樹脂複合板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました