ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】
通常価格(税別):11,163円~
通常出荷日:14日目 ~
水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
水本機械製作所
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所
通常価格(税別):676円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):1,917円~
通常出荷日:1日目 ~
フジワラ
パッドアイ(SUS304)
フジワラ
通常価格(税別):545円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス オープンフックN型(使用荷重0.69~1.96t)
水本機械製作所
通常価格(税別):1,018円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス アイストラップ ISタイプ
水本機械製作所
通常価格(税別):280円~
通常出荷日:1日目 ~
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
アイアイ
スプリングフック
アイアイ
通常価格(税別):172円~
通常出荷日:3日目 ~





【特長】・気密材により冷暖房効率と遮音性が向上します。・気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当...
詳細を確認【特長】
・気密材により冷暖房効率と遮音性が向上します。
・気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当です。
・フリーハンガー(吊り金具)の採用で取付位置が自由です。
・遮音目的としても使用できます。
【用途】
・天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
【材質】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・ハンガー:スチール(SPCC)
【セット内容】
・ハンガー:4個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
5.5mm エアフィルター(特殊機器用)
4.3通常価格(税別):624円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):26,401円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~