ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニッコウ カットワイヤ-メッキ無し

ニッコウ カットワイヤ-メッキ無し CWB1210H
通常単価(税別)
4,367円
税込単価
4,804円
通常出荷日:6日目

【特長】・一般的なJIS規格外のワイヤロープです。【用途】・固定用【商品仕様】・ワイヤ径(mm):12...

詳細を確認

型番:

CWB1210H
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CWB1210Hの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CWB1210H
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,367円
( 4,804円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なJIS規格外のワイヤロープです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・ワイヤ径(mm):12
・ワイヤ径(mm):12
・使用荷重960kg
・全長(m)10
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・JANコード:4941107004958
・トラスココード:815-7407
・質量:4.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッコウ カットワイヤ-メッキ無しの型番CWB1210Hのページです。 型番CWB1210Hに関する仕様情報を記載しております。
ニッコウ カットワイヤ-メッキ無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッコウ カットワイヤ-メッキ無し
ニッコウ カットワイヤ-メッキ無し
ニッコウ カットワイヤ-メッキなし
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱
通常価格4,367円3,034円1,937円9,156円2,664円5,860円
通常出荷日6日目6日目6日目9日目9日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました