17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッコウ カットワイヤーメッキ無し CW620N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニッコウ カットワイヤーメッキ無し

販売終了

型番

CW620N

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・一般的なJIS規格外のワイヤロープです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・使用荷重290kg
・全長(m)20
・ワイヤ径(mm)6
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・JANコード:4941107002770
・トラスココード:815-7593
・質量:2.4kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト