ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ニッコウ カットワイヤーメッキ無し

ニッコウ カットワイヤーメッキ無し CW1210N
通常単価(税別)
5,566円
税込単価
6,123円
通常出荷日:9日目

【特長】・一般的なJIS規格外のワイヤロープです。【用途】・固定用【商品仕様】・使用荷重965kg・全...

詳細を確認

型番:

CW1210N
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CW1210Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CW1210N
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,566円
( 6,123円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なJIS規格外のワイヤロープです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・使用荷重965kg
・全長(m)10
・ワイヤ径(mm)12
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・JANコード:4941107002985
・トラスココード:815-7571
・質量:4.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッコウ カットワイヤーメッキ無しの型番CW1210Nのページです。 型番CW1210Nに関する仕様情報を記載しております。
ニッコウ カットワイヤーメッキ無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し
メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱
通常価格5,566円12,301円6,153円2,664円5,069円4,367円
通常出荷日9日目6日目6日目9日目9日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました