17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

アルミ複合板 3×910×605(mm)

アルミ複合板 3×910×605(mm)
通常単価(税別)
6,076円
税込単価
6,684円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミシートとポリエチレン樹脂積層構造で剛性を保ったまま軽量化しました・剛性が高い為、たわみ...

詳細を確認
  • 画像は色が「ブロンズ」の商品です。型番により色が異なります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4969182633870
849-4020
1枚
1個
4969182633863
849-4021
1枚
1個
4969182633856
849-4022
1枚
1個
4969182633849
849-4023
1枚
1個
4969182633832
849-4024
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,076円
( 6,684円 )
4日目
6,076円
( 6,684円 )
4日目
6,076円
( 6,684円 )
4日目
6,076円
( 6,684円 )
4日目
6,076円
( 6,684円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミシートとポリエチレン樹脂積層構造で剛性を保ったまま軽量化しました
・剛性が高い為、たわみが少なく平滑性に優れ美しい鏡面を保ちます
・アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してありますので耐久性・耐候性・耐食性・耐汚染性・耐摩耗性に優れています
・切断・切削・R曲げ・折曲げ・接合パンチングなど加工性に富み、様々な意匠樹脂設計に対応します
・剛性の高いアルミニウムと高分子ポリエチレン樹脂の複合材ですので、耐衝撃性・耐風圧性・耐積雪荷重など様々な衝撃に強い素材です
・芯材にポリエチレン樹脂を用いていますので耐熱性(耐熱温度80℃)・遮音性・吸音性に優れています
【用途】
・看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、その他用途に
・工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます

ご注意

  • 画像は色が「ブロンズ」の商品です。型番により色が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ複合板 3×910×605(mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ複合板 3×910×605(mm)
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
アルミ複合板 3X600X450
アルミ複合板 3X900X450
アルミ複合板 3X2440X1220
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格6,076円7,402円 -14,592円 -3,321円4,183円 -20,491円 -
通常出荷日4日目1日目〜2日目〜4日目〜2日目〜1日目
厚さ(mm)33-33-
長さ(mm)9101820-600900-
幅(mm)605910-450450-
質量(g)2000.06000.040001000.01500.010800.0
材質1アルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト