ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・アルミシートとポリエチレン樹脂積層構造で剛性を保ったまま軽量化しました・剛性が高い為、たわみ...
詳細を確認| 型番 | トラスココード | 幅(mm) | 長さ(mm) | 厚さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| CG918-61 | 849-4016 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-11 | 784-9869 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-41 | 849-4014 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-51 | 849-4015 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-00 | 784-9834 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-02 | 784-9851 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-71 | 849-4017 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-01 | 784-9842 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-21 | 784-9877 | 910 | 1820 | 3 |
| CG918-31 | 849-4013 | 910 | 1820 | 3 |
【特長】
・アルミシートとポリエチレン樹脂積層構造で剛性を保ったまま軽量化しました
・剛性が高い為、たわみが少なく平滑性に優れ美しい鏡面を保ちます
・アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してありますので耐久性・耐候性・耐食性・耐汚染性・耐摩耗性に優れています
・切断・切削・R曲げ・折曲げ・接合パンチングなど加工性に富み、様々な意匠樹脂設計に対応します
・剛性の高いアルミニウムと高分子ポリエチレン樹脂の複合材ですので、耐衝撃性・耐風圧性・耐積雪荷重など様々な衝撃に強い素材です
・芯材にポリエチレン樹脂を用いていますので耐熱性(耐熱温度80℃)・遮音性・吸音性に優れています
【用途】
・看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに
・工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます

ユニット
アルミ複合板(白)

エスコ
3.0mm アルミ複合板

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5
ミスミ
SUS303 フリープレート(WEB掲載品)
4.7