ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
光 P.P(ポリプロピレン)薄もの |
|
アクリサンデー PPクラフトシート |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
| 型番 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 厚さ(mm) | 色 | 塗装面 | パンチ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG230-00 | 200 | 300 | 3.0 | ブロンズ | 両面 | なし |
| CG230-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG230-11 | ブラック | |||||
| CG230-31 | グレー | 片面 | ||||
| CG230-41 | ブルー | |||||
| CG230-51 | レッド | |||||
| CG230-61 | イエロー | |||||
| CG230-71 | グリーン | |||||
| CG345-00 | 300 | 450 | ブロンズ | 両面 | ||
| CG345-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG345-11 | ブラック | |||||
| CG345-31 | グレー | 片面 | ||||
| CG345-41 | ブルー | |||||
| CG345-51 | レッド | |||||
| CG345-61 | イエロー | |||||
| CG345-71 | グリーン | |||||
| CG460-00 | 450 | 600 | ブロンズ | 両面 | ||
| CG460-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG460-02 | ホワイト | |||||
| CG460-11 | ブラック | |||||
| CG460-21 | シルバー | |||||
| CG460-31 | グレー | 片面 | ||||
| CG460-41 | ブルー | |||||
| CG460-61 | イエロー | |||||
| CG460-71 | グリーン | |||||
| CG490-00 | 450 | 900 | ブロンズ | 両面 | ||
| CG490-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG490-02 | ホワイト | |||||
| CG490-21 | シルバー | |||||
| CG490-31 | グレー | 片面 | ||||
| CG490-41 | ブルー | |||||
| CG490-51 | レッド | |||||
| CG490-61 | イエロー | |||||
| CG490-71 | グリーン | |||||
| CG960-00 | 605 | 910 | ブロンズ | 両面 | ||
| CG960-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG960-02 | ホワイト | |||||
| CG960-11 | ブラック | |||||
| CG960-21 | シルバー | |||||
| CG960-31 | グレー | 片面 | ||||
| CG960-41 | ブルー | |||||
| CG960-51 | レッド | |||||
| CG960-61 | イエロー | |||||
| CG960-71 | グリーン | |||||
| CG991-00 | 910 | 910 | ブロンズ | 両面 | ||
| CG991-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG991-02 | ホワイト | |||||
| CG991-11 | ブラック | |||||
| CG991-21 | シルバー | |||||
| CG991-31 | グレー | 片面 | ||||
| CG991-41 | ブルー | |||||
| CG991-51 | レッド | |||||
| CG991-71 | グリーン | |||||
| CG918-00 | 910 | 1820 | ブロンズ | 両面 | ||
| CG918-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG918-02 | ホワイト | |||||
| CG918-11 | ブラック | |||||
| CG918-21 | シルバー | |||||
| CG918-31 | グレー | 片面 | ||||
| CG918-41 | ブルー | |||||
| CG918-51 | レッド | |||||
| CG918-61 | イエロー | |||||
| CG918-71 | グリーン | |||||
| CG124-01 | 1220 | 2440 | アイボリーホワイト | 両面 | ||
| CG124-11 | ブラック | |||||
| CG124-21 | シルバー | |||||
| CG23P-00 | 200 | 300 | ブロンズ | 両面 | あり | |
| CG23P-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG23P-02 | ホワイト | |||||
| CG23P-11 | ブラック | |||||
| CG23P-21 | シルバー | |||||
| CG34P-00 | 300 | 450 | ブロンズ | |||
| CG34P-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG34P-02 | ホワイト | |||||
| CG34P-11 | ブラック | |||||
| CG34P-21 | シルバー | |||||
| CG46P-00 | 450 | 600 | ブロンズ | |||
| CG46P-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG46P-02 | ホワイト | |||||
| CG46P-11 | ブラック | |||||
| CG46P-21 | シルバー | |||||
| CG49P-00 | 450 | 900 | ブロンズ | |||
| CG49P-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG49P-02 | ホワイト | |||||
| CG49P-11 | ブラック | |||||
| CG49P-21 | シルバー | |||||
| CG96P-00 | 605 | 910 | ブロンズ | |||
| CG96P-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG96P-02 | ホワイト | |||||
| CG96P-11 | ブラック | |||||
| CG96P-21 | シルバー | |||||
| CG99P-00 | 910 | 910 | ブロンズ | |||
| CG99P-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG99P-02 | ホワイト | |||||
| CG99P-11 | ブラック | |||||
| CG99P-21 | シルバー | |||||
| CG91P-00 | 910 | 1820 | ブロンズ | |||
| CG91P-01 | アイボリーホワイト | |||||
| CG91P-02 | ホワイト | |||||
| CG91P-11 | ブラック | |||||
| CG91P-21 | シルバー |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 6日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 4日目 |
2,902円 ( 3,192円 ) | 4日目 |
5,566円 ( 6,123円 ) | 4日目 |
3,203円 ( 3,523円 ) | 1日目 |
5,566円 ( 6,123円 ) | 4日目 |
3,552円 ( 3,907円 ) | 1日目 |
3,552円 ( 3,907円 ) | 1日目 |
7,893円 ( 8,682円 ) | 4日目 |
7,893円 ( 8,682円 ) | 4日目 |
7,893円 ( 8,682円 ) | 4日目 |
7,893円 ( 8,682円 ) | 4日目 |
17,935円 ( 19,729円 ) | 6日目 |
17,511円 ( 19,262円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 2日目 |
17,511円 ( 19,262円 ) | 1日目 |
14,502円 ( 15,952円 ) | 1日目 |
12,659円 ( 13,925円 ) | 4日目 |
7,698円 ( 8,468円 ) | 1日目 |
12,659円 ( 13,925円 ) | 4日目 |
7,698円 ( 8,468円 ) | 1日目 |
7,698円 ( 8,468円 ) | 4日目 |
14,150円 ( 15,565円 ) | 4日目 |
14,150円 ( 15,565円 ) | 4日目 |
14,150円 ( 15,565円 ) | 4日目 |
14,150円 ( 15,565円 ) | 4日目 |
14,150円 ( 15,565円 ) | 4日目 |
20,819円 ( 22,901円 ) | 1日目 |
20,491円 ( 22,540円 ) | 1日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 4日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 4日目 |
1,214円 ( 1,335円 ) | 2日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 4日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 4日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 4日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 4日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
1,945円 ( 2,140円 ) | 2日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 4日目 |
2,114円 ( 2,325円 ) | 1日目 |
2,114円 ( 2,325円 ) | 1日目 |
2,114円 ( 2,325円 ) | 1日目 |
2,114円 ( 2,325円 ) | 1日目 |
2,114円 ( 2,325円 ) | 1日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 4日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 6日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 4日目 |
アルミシートとポリエチレン樹脂をサンドイッチ構造にしたアルミ複合板です。
軽量性、耐久性、剛性、加工性に優れ、表面のプロテクトコーティング、樹脂系表面塗装により、耐食性、対候性を兼ね備えた幅広い用途に使用できる新素材です。
【特長】
・アルミシートとポリエチレン樹脂の積層構造で、剛性を保ったまま軽量化。
・剛性の高いアルミニウムと高分子ポリエチレン樹脂の複合材なので、耐衝撃性、耐風圧性、耐積雪荷重などさまざまな衝撃に強い素材。
・切断、切削、R曲げ、折り曲げ、接合パンチングなど加工性に富み、さまさまな意匠設計に適合。
・アルミ素材に対候性焼き付け塗装を施してあるので、耐久性、対候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れる。
・剛性が高いため、たわみが少なく、平滑性に優れ美しい表面を保つ。
・芯材にポリエチレン樹脂を使用しているので、耐熱性(耐熱温度:80℃)、遮音性、吸音性に優れる。
【主な用途】
・看板、案内板、標識
・店舗装飾、間仕切り、内壁
・天井、パーティション
・バルコニーなどの目隠し板
・設備ユニット(浴室、トイレ)
・各種産業資材
・土木、仮設資材
・エクステリア部材、ドア腰パネル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
4通常価格(税別):275円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~

コクゴ
ネオロン角紐(1巻)
5通常価格(税別):791円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ